ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 18,5 mm Diameter voet, 4,8 mm diameter schroefgat, 18,2 mm hoogte voet

Artikelcode: 15127
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 18,5 mm diameter Thermoplastisch Rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
18,5 mm
Schroefgatdiameter
:
4,8 mm
Hoogte van de basis
:
18,2 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Materiaal
:
TPR
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Materiaal
:
TPR
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,31 200 : € 1,16 1000 : € 0,554 2000 : € 0,35 20000 : € 0,332 40000 : € 0,315
essential solutions
delivered