ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 22,2 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 25,4 mm hoogte voet

Artikelcode: 15126
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 22,2 mm diameter Thermoplastisch Rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Base Diameter
:
22,2 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Base Height
:
25,4 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Number of Mounting Holes
:
1
Materiaal
:
TPR
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Materiaal
:
TPR
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,14 300 : € 1,07 1500 : € 0,513 3000 : € 0,323 30000 : € 0,306 60000 : € 0,292
essential solutions
delivered