ONLINE CATALOGUS Rond Schroefvoetje: 19,8 mm Diameter voet, 4,7 mm diameter schroefgat, 11,9 mm hoogte voet

Artikelcode: 15125
ZwartRondType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,8 mm diameter Thermoplastisch Rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
19,8 mm
Schroefgatdiameter
:
4,7 mm
Hoogte van de basis
:
11,9 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Basisvorm
:
Rond
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Materiaal
:
TPR
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Materiaal
:
TPR
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,70 500 : € 0,847 2500 : € 0,405 5000 : € 0,255 50000 : € 0,242 100000 : € 0,229
essential solutions
delivered