Ronde Schroefvoetje: 19,3 mm Diameter voet, 3,2 mm diameter schroefgat, 11,3 mm hoogte voet

Artikelcode: 15124
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,3 mm diameter Thermoplastisch rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
19,3 mm
Schroefgatdiameter
:
3,2 mm
Hoogte van de basis
:
11,3 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Materiaal
:
TPR
Materiaal
:
TPR
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,56 500 : € 0,781 2500 : € 0,373 5000 : € 0,235 50000 : € 0,223 100000 : € 0,212
essential solutions
delivered