Ronde Schroefvoetje: 19,0 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 15,9 mm hoogte voet

Artikelcode: 15111
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 19,0 mm diameter Thermoplastisch rubber voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
19,0 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Hoogte van de basis
:
15,9 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Thermoplastisch rubber
Materiaal
:
TPR
Materiaal
:
TPR
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,71 500 : € 0,853 2500 : € 0,408 5000 : € 0,257 50000 : € 0,244 100000 : € 0,231
essential solutions
delivered