Ronde Schroefvoetje: 16,0 mm Diameter voet, 4,0 mm diameter schroefgat, 9,5 mm hoogte voet

Artikelcode: 12477
ZwartRondeType 1 Schroefvoet kan worden gebruikt als een 16,0 mm diameter Lage densiteit polyethyleen voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Diameter basis
:
16,0 mm
Schroefgatdiameter
:
4,0 mm
Hoogte van de basis
:
9,5 mm
Bumpervoetstijl
:
Type 1
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Type
:
Opschroefbare Voetjes
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Materiaal
:
LDPE
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,498 1000 : € 0,249 5000 : € 0,119 10000 : € 0,0749 100000 : € 0,0711 200000 : € 0,0674
essential solutions
delivered