Bumpervoet: Diameter voet, 5,3 mm diameter schroefgat, hoogte voet

Artikelcode: 048300011307
Wit Bumper kan worden gebruikt als een diameter Polyvinylchloride voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale diameter
:
30,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Wit
Totale Lengte
:
15,0 mm
Materiaal
:
PVC
Schroefgatdiameter
:
5,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,597 250 : € 0,361 1000 : € 0,27
essential solutions
delivered