Bumpervoet: Diameter voet, 4,3 mm diameter schroefgat, hoogte voet

Artikelcode: 048250011307
Wit Bumper kan worden gebruikt als een diameter Polyvinylchloride voet, als deuraanslag of afstandhouder.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale diameter
:
25,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Wit
Totale Lengte
:
12,5 mm
Materiaal
:
PVC
Schroefgatdiameter
:
4,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,302 500 : € 0,214 1000 : € 0,165
essential solutions
delivered