Trillingsdemper voor Zwaar Gebruik: Materiaal: Staal;Rubber, ,

Artikelcode: SDD-DII-1515-M4
De ZwartNatuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal trillingsdemper voor zwaar gebruik beperkt vibraties en reduceert lawaai binnen een temperatuurbereik van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Natuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat
:
M4
Materiaal
:
Staal;Rubber
Binnenste insteeklengte
:
4,0 mm
Hoogte body
:
15,0 mm
Totale diameter
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,70 100 : € 5,19 1000 : € 3,69 5000 : € 2,89 10000 : € 2,54 25000 : € 2,24 50000 : € 2,06
essential solutions
delivered