Trillingsdemper voor Zwaar Gebruik: Materiaal: Staal;Rubber, ,

Artikelcode: SDD-DAA-2515-M6
De ZwartNatuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal trillingsdemper voor zwaar gebruik beperkt vibraties en reduceert lawaai binnen een temperatuurbereik van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Natuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat
:
M6
Materiaal
:
Staal;Rubber
Schroefdraadlengte kogelbout
:
18,5 mm
Hoogte body
:
15,0 mm
Totale diameter
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,64 100 : € 3,60 1000 : € 2,55 5000 : € 2,01 10000 : € 1,76 25000 : € 1,55 50000 : € 1,43
essential solutions
delivered