Trillingsdemper voor Zwaar Gebruik: Materiaal: Staal;Rubber, ,

Artikelcode: SDD-DAA-15-8-M4
De ZwartNatuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal trillingsdemper voor zwaar gebruik beperkt vibraties en reduceert lawaai binnen een temperatuurbereik van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Natuurlijke Rubber;ST37 Galvinized staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat
:
M4
Materiaal
:
Staal;Rubber
Schroefdraadlengte kogelbout
:
10,0 mm
Hoogte body
:
8,0 mm
Totale diameter
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,58 100 : € 3,22
essential solutions
delivered