Trillingsdemper voor Zwaar Gebruik: Materiaal: Staal;Rubber, ,

Artikelcode: 497742
De ZwartVerzinkt staal;Rubber trillingsdemper voor zwaar gebruik beperkt vibraties en reduceert lawaai binnen een temperatuurbereik van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Rubber
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat
:
M16
Materiaal
:
Staal;Rubber
Hoogte body
:
100,0 mm
Totale diameter
:
50,0 mm
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 40,14 8 : € 36,13
essential solutions
delivered