Bumpervoet met Drukbevestiging: 25,0 mm Compatibele gatdiameter, 25,0 mm diameter voet, 25,0 mm hoogte voet

Artikelcode: HIS250-RB
25,0 mm diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 25,0 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,0 mm
Diameter basis
:
25,0 mm
Hoogte van de basis
:
25,0 mm
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,03 100 : € 3,52 500 : € 1,67 1000 : € 1,09 1250 : € 1,05 10000 : € 1,00 20000 : € 0,951
essential solutions
delivered