Menu Search

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Op voorraad

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Hoogte van de basis Type Basisdiameter Bestellen
€ 0,0878 - € 0,1843 3200 Op voorraad
LDPE
Zwart
4.0 mm
Paneelvoetjes
19.0 mm
€ 0,2038 - € 0,2038 594 Op voorraad
PVC
Zwart
19.0 mm
Paneelvoetjes
19.0 mm
€ 0,0456 - € 0,0958 5595 Op voorraad
LDPE
Naturel
6.3 mm
Paneelvoetjes
12.0 mm
Stopper 19.0 mm 4.0 mm PE Zwart

199148

Prijsbereik
€ 0,1843 - € 0,0878

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Maximale compatibele gatdiameter
    6.6 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Basisvorm
    Rond
Voeten met clip 19.0 mm 19.0 mm PVC Zwart

POF5080BK

Prijsbereik
€ 0,2038 - € 0,2038

Voorraadniveaus
594 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Hoogte van de basis
    19.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Voeten met drukbevestiging 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Naturel

199196

Prijsbereik
€ 0,0958 - € 0,0456

Voorraadniveaus
5595 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    12.0 mm
  • Hoogte van de basis
    6.3 mm
  • Maximale compatibele gatdiameter
    6.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Basisvorm
    Rond