Bumpervoet met Drukbevestiging: 13,0 mm Compatibele gatdiameter, diameter voet, 26,5 mm hoogte voet

Artikelcode: 462135
diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 13,0 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
13,0 mm
Hoogte van de basis
:
26,5 mm
Voet uit vol materiaal
:
Rubber
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Rubber
Compatibele gatdiameters
:
13,0 -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,66 100 : € 1,82 500 : € 0,872 1000 : € 0,549 10000 : € 0,522 20000 : € 0,495
essential solutions
delivered