Bumpervoet met Drukbevestiging: 3,7 mm Compatibele gatdiameter, 7,9 mm diameter voet, 2,4 mm hoogte voet

Artikelcode: 40048
7,9 mm diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 3,7 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
3,7 mm
Diameter basis
:
7,9 mm
Hoogte van de basis
:
2,4 mm
Voet uit vol materiaal
:
Polyvinylchloride
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Compatibele gatdiameters
:
3,7 -
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,663 1000 : € 0,333 5000 : € 0,158 10000 : € 0,0997 100000 : € 0,0949 200000 : € 0,0898
essential solutions
delivered