VERVALLEN Bumpervoet met Drukbevestiging: 5,8 mm Compatibele gatdiameter, 25,3 mm diameter voet, 4,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 34363

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

25,3 mm diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 5,8 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
5,8 mm
Diameter basis
:
25,3 mm
Hoogte van de basis
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
PVC
Materiaaltype
:
Rubber
Compatibele gatdiameters
:
5,8 -
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,08 200 : € 2,04 1000 : € 0,973 2000 : € 0,614 20000 : € 0,582 40000 : € 0,551
essential solutions
delivered