Bumpervoet met Drukbevestiging: 8,0 mm Compatibele gatdiameter, 16,0 mm diameter voet, 3,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 069016000007
16,0 mm diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 8,0 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
8,0 mm
Base Diameter
:
16,0 mm
Base Height
:
3,0 mm
Overall Height
:
9,0 mm
Insert Diameter
:
8,0 mm
Overall Diameter
:
16,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,118 1000 : € 0,0843
essential solutions
delivered