Bumper met Drukbevestiging: Compatibele gatdiameter, diameter voet, 3,3 mm hoogte voet

Artikelcode: BST135A
diameter bumpervoet met drukbevestiging in gaten met een diameter van om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte van de basis
:
3,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Compatibele gatdiameters
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 5500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,30 2750 : € 0,225 5500 : € 0,151 55000 : € 0,105
essential solutions
delivered