Menu Search

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Op voorraad

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Basisvorm Compatibele gatdiameters Totale hoogte Bestellen
€ 0,1223 - € 0,1223 15456 Op voorraad
Naturel
Rond
4.8 mm
8.3 mm
€ 0,2085 - € 0,2085 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Naturel
Rond
6.4 mm
11.4 mm
€ 0,1158 - € 0,1158 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Naturel
Rond
6.5 mm
9.1 mm
€ 0,2347 - € 0,2347 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Naturel
Rechthoekig
6.4 mm
14.5 mm
€ 0,1346 - € 0,1346 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Naturel
Rond
6.8 mm
18.0 mm
€ 0,5096 - € 1,0703 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Zwart
Rond
12.5 mm
20.0 mm
Stopper 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturel

BST025A

Prijsbereik
€ 0,1223 - € 0,1223

Voorraadniveaus
15456 Op voorraad
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    8.3 mm
Stopper 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

BST135A

Prijsbereik
€ 0,2085 - € 0,2085

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    11.4 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturel

BCS030C

Prijsbereik
€ 0,1158 - € 0,1158

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    9.1 mm
Stopper 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

BST115A

Prijsbereik
€ 0,2347 - € 0,2347

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    14.5 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturel

BST150A

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,1346

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Goederencode
    3926300090
  • Materiaal
    Nylon
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Naturel
  • Totale hoogte
    18.0 mm
Voeten met clip 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

1347530

Prijsbereik
€ 1,0703 - € 0,5096

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Goederencode
    3926909790
  • Materiaal
    PVC
  • Basisvorm
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Totale hoogte
    20.0 mm