Bumper met Drukbevestiging: Compatibele gatdiameter, diameter voet, 2,4 mm hoogte voet

Artikelcode: BDH005A
diameter bumpervoet met drukbevestiging in gaten met een diameter van om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte van de basis
:
2,4 mm
Schroefdraadmateriaal
:
Imperial/metrisch
Materiaal
:
Nylon
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Compatibele gatdiameters
:
3,2 -
Standaard Verpakking: 40000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0778 20000 : € 0,0583 40000 : € 0,0374
essential solutions
delivered