Verzegeling: L x B, 0.4 mm (0.016 in) Dik, Natuurlijke

Artikelcode: SECURE-2001
L x B Staal Verzegeling heeft een dikte van 0.4 mm (0.016 in) voor fraudebestendige verzegeling van containers.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte
:
214,0 mm
Dikte
:
0.4 mm (0.016 in)
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Diameter
:
8 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,394
essential solutions
delivered