Verzegeling: L x B, Dik, Rood

Artikelcode: SECURE-1801
L x B Aluminium Verzegeling heeft een dikte van voor fraudebestendige verzegeling van containers.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte
:
32,0 mm
Breedte
:
22,0 mm
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
Aluminium
Massief materiaal
:
Aluminium
Vergrendelingsdiameter
:
2,5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,10 1000 : € 1,99 10000 : € 1,48 25000 : € 0,972
essential solutions
delivered