Verzegeling: L x B, Dik, Blauw

Artikelcode: SECURE-1104
L x B Polypropyleen Verzegeling heeft een dikte van voor fraudebestendige verzegeling van containers.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte
:
220,0 mm
Breedte
:
2,6 mm
Kleur
:
Blauw
Materiaal
:
PP
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Etiketafmetingen
:
21.3 x 33.5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,177 1000 : € 0,113 10000 : € 0,0847 25000 : € 0,0557
essential solutions
delivered