ONLINE CATALOGUS Hevi-Load Kogelrol - 25,4 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551042
551042 heeft een bodydiameter van 50,8 mm met een bodyhoogte van 6,9 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
50,8 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
320 kg
Body Height
:
6,9 mm
Hole Diameter
:
7,1 mm
Aantal gaten
:
4
Plate Length
:
76,2 mm
Plate Width
:
76,2 mm
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Draagvermogen
:
320,0 kg
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
57,9 mm
Base Width
:
76,2 mm
Diameter
:
50 8 mm
Length Under Head
:
13,0 mm
Head Height
:
6,1 mm
Base Height
:
32,0 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 122,62 2 : € 116,48 5 : € 99,61
essential solutions
delivered