Hevi-Load Kogelrol - 12,7 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551040
551040 heeft een bodydiameter van 25,6 mm met een bodyhoogte van 28,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
12,7 mm
Bevestigingsmethode
:
Perspassing gekarteld
Diameter Behuizing
:
25,6 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
25 kg
Hoogte body
:
28,5 mm
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Kogelmateriaal
:
Koolstofstaal
Afwerking
:
Zwart gecoat
Massief materiaal
:
Koolstofstaal
Kleur
:
Natuurlijke
Draagvermogen
:
25,0 kg
Kogelbreedte
:
12,7 mm
Diameter
:
25 6 mm
Kophoogte
:
3,1 mm
Hoogte van de basis
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
28,5 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 30,01 12 : € 28,51 25 : € 24,38
essential solutions
delivered