ONLINE CATALOGUS Hevi-Load Kogelrol - 25,4 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551035
551035 heeft een bodydiameter van 44,5 mm met een bodyhoogte van 35,8 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Standaard Flensbevestiging
Body Diameter
:
44,5 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
135 kg
Body Height
:
35,8 mm
Hole Diameter
:
5,6 mm
Aantal gaten
:
4
Plate Length
:
57,2 mm
Plate Width
:
57,2 mm
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Draagvermogen
:
135,0 kg
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
44,5 mm
Base Width
:
57,2 mm
Diameter
:
44 5 mm
Length Under Head
:
41,4 mm
Head Height
:
5,6 mm
Base Height
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 86,46 5 : € 78,46 10 : € 70,23
essential solutions
delivered