ONLINE CATALOGUS Hevi-Load Kogelrol - 38,1 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551034
551034 heeft een bodydiameter van 60,0 mm met een bodyhoogte van 49,2 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
38,1 mm
Mounting Method
:
Standaard Flensbevestiging
Body Diameter
:
60,0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
1000 kg
Body Height
:
49,2 mm
Hole Diameter
:
7,1 mm
Aantal gaten
:
4
Plate Length
:
76,2 mm
Plate Width
:
76,2 mm
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Draagvermogen
:
1000,0 kg
Kogelbreedte
:
38,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
57,9 mm
Base Width
:
76,2 mm
Diameter
:
60 0 mm
Length Under Head
:
62,2 mm
Head Height
:
13,0 mm
Base Height
:
12,4 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 148,35 2 : € 140,94 5 : € 120,51
essential solutions
delivered