Hevi-Load Kogelrol - 38,1 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551028
551028 heeft een bodydiameter van 60,0 mm met een bodyhoogte van 73,5 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
38,1 mm
Bevestigingsmethode
:
Draadeinde
Diameter Behuizing
:
60,0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
1000 kg
Hoogte body
:
73,5 mm
Schroefdraadmaat stift
:
M20
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Kogelmateriaal
:
Koolstofstaal
Afwerking
:
Zwart gecoat
Massief materiaal
:
Koolstofstaal
Kleur
:
Natuurlijke
Draagvermogen
:
1000,0 kg
Kogelbreedte
:
38,1 mm
Diameter
:
60 0 mm
Draadlengte
:
40,8 mm
Kophoogte
:
13,0 mm
Hoogte van de basis
:
48,5 mm
Schroefdraadmaat
:
M20
Totale Lengte
:
114,3 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 128,66 2 : € 122,24 5 : € 104,52
essential solutions
delivered