ONLINE CATALOGUS Hevi-Load Kogelrol - 25,4 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551027
551027 heeft een bodydiameter van 44,5 mm met een bodyhoogte van 48,3 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Draadeinde
Body Diameter
:
44,5 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
135 kg
Body Height
:
48,3 mm
Schroefdraadmaat stift
:
M12
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Draagvermogen
:
135,0 kg
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Diameter
:
44 5 mm
Thread Length
:
24,1 mm
Head Height
:
5,6 mm
Base Height
:
35,8 mm
Thread Size
:
M12
Totale Lengte
:
72,4 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 83,31 5 : € 75,60 10 : € 67,66
essential solutions
delivered