ONLINE CATALOGUS Hevi-Load Kogelrol - 12,7 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551026
551026 heeft een bodydiameter van 20,6 mm met een bodyhoogte van 19,6 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
12,7 mm
Mounting Method
:
Draadeinde
Body Diameter
:
20,6 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
35 kg
Body Height
:
19,6 mm
Schroefdraadmaat stift
:
M8
Type
:
Kogelrollen - Zware Belasting
Draagvermogen
:
35,0 kg
Kogelbreedte
:
12,7 mm
Diameter
:
20 6 mm
Thread Length
:
16,2 mm
Head Height
:
3,5 mm
Base Height
:
16,1 mm
Thread Size
:
M8
Totale Lengte
:
35,8 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,28 5 : € 22,05 10 : € 19,72
essential solutions
delivered