ONLINE CATALOGUS Kogelrollen voor Zwaar Gebruik - RVS Kogelmateriaal

Artikelcode: 551039
551039 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 70,6 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Draadeinde
Body Diameter
:
50,8 mm
Overall Height
:
70,6 mm
Draagvermogen kogel neer
:
240,0 kg
Body Height
:
53,0 mm
Flange Diameter
:
50,8 mm
Stud Length
:
17,6 mm
Schroefdraadmaat stift
:
M10
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Flenshoogte
:
38,3 mm
Diameter
:
50 8 mm
Load Capacity
:
240,0 kg
Thread Length
:
17,6 mm
Head Height
:
6,7 mm
Thread Size
:
M10
Type
:
Kogelrollen - Heavy Duty
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 78,80 12 : € 74,87 25 : € 64,00
essential solutions
delivered