ONLINE CATALOGUS Kogelrollen voor Zwaar Gebruik - RVS Kogelmateriaal

Artikelcode: 551038
551038 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 38,3 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
50,8 mm
Overall Height
:
38,3 mm
Draagvermogen kogel neer
:
240,0 kg
Body Height
:
13,0 mm
Flange Diameter
:
50,8 mm
Hole Diameter
:
6,7 mm
Aantal gaten
:
4
Plate Length
:
76,0 mm
Plate Width
:
76,0 mm
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Flenshoogte
:
4,3 mm
Base Length
:
76,0 mm
Base Width
:
58,0 mm
Diameter
:
50 8 mm
Load Capacity
:
240,0 kg
Head Height
:
6,7 mm
Type
:
Kogelrollen - Heavy Duty
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 78,10 12 : € 74,20 25 : € 63,45
essential solutions
delivered