ONLINE CATALOGUS Verende Kogelrol - Koolstofstaal Kogelmateriaal

Artikelcode: 551049
551049 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 67,1 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Perspassing met Flens
Body Diameter
:
44,5 mm
Overall Height
:
67,1 mm
Draagvermogen kogel neer
:
35,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
100,0 kg
Body Height
:
53,3 mm
Flange Diameter
:
75,0 mm
Hole Diameter
:
3,0 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Flenshoogte
:
7,9 mm
Diameter
:
75 0 mm
Load Capacity
:
35,0 kg
Flensdikte
:
7,9 mm
Head Height
:
5,9 mm
Overall Diameter
:
75,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 79,07 5 : € 71,76 10 : € 64,24
essential solutions
delivered