ONLINE CATALOGUS Verende Kogelrol - Koolstofstaal Kogelmateriaal

Artikelcode: 551048
551048 heeft een kogeldiameter van 19,0 mm met een totale hoogte van 63,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
19,0 mm
Mounting Method
:
Perspassing met Flens
Body Diameter
:
36,5 mm
Overall Height
:
63,0 mm
Draagvermogen kogel neer
:
10,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
30,0 kg
Body Height
:
51,6 mm
Flange Diameter
:
66,6 mm
Hole Diameter
:
3,0 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
19,0 mm
Flenshoogte
:
7,9 mm
Diameter
:
66 6 mm
Load Capacity
:
10,0 kg
Flensdikte
:
7,9 mm
Head Height
:
3,5 mm
Overall Diameter
:
66,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 75,22 25 : € 68,27 50 : € 61,10
essential solutions
delivered