ONLINE CATALOGUS Medium-duty kogelrollen - Nylon Kogelmateriaal

Artikelcode: 551056
551056 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 31,5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Perspassing
Body Diameter
:
44,5 mm
Overall Height
:
31,5 mm
Draagvermogen kogel neer
:
10,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
25,0 kg
Body Height
:
31,5 mm
Hole Diameter
:
5,5 mm
Aantal gaten
:
2
Plate Length
:
69,0 mm
Plate Width
:
58,1 mm
Type
:
Kogelrollen - Medium Duty
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Base Length
:
69,0 mm
Base Width
:
58,1 mm
Diameter
:
44 5 mm
Head Height
:
6,3 mm
Base Height
:
1,0 mm
Overall Diameter
:
44,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,73 25 : € 14,28 50 : € 12,77
essential solutions
delivered