ONLINE CATALOGUS Medium-duty kogelrollen - Nylon Kogelmateriaal

Artikelcode: 551055
551055 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 41,3 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Perspassing
Body Diameter
:
39,7 mm
Overall Height
:
41,3 mm
Draagvermogen kogel neer
:
10,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
25,0 kg
Body Height
:
41,3 mm
Hole Diameter
:
6,3 mm
Aantal gaten
:
4
Plate Length
:
65,0 mm
Plate Width
:
38,0 mm
Type
:
Kogelrollen - Medium Duty
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Base Length
:
65,0 mm
Base Width
:
38,0 mm
Diameter
:
39 7 mm
Head Height
:
6,3 mm
Base Height
:
2,0 mm
Overall Diameter
:
39,7 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,94 25 : € 19,90 50 : € 17,82
essential solutions
delivered