ONLINE CATALOGUS Medium-duty kogelrollen - Koolstofstaal Kogelmateriaal

Artikelcode: 551047
551047 heeft een kogeldiameter van 25,4 mm met een totale hoogte van 41,4 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Perspassing
Body Diameter
:
44,5 mm
Overall Height
:
41,4 mm
Draagvermogen kogel neer
:
135,0 kg
Body Height
:
35,8 mm
Type
:
Kogelrollen - Medium Duty
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Diameter
:
44 5 mm
Head Height
:
5,6 mm
Overall Diameter
:
44,5 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 61,26 10 : € 55,60 20 : € 49,77
essential solutions
delivered