ONLINE CATALOGUS Medium-duty kogelrollen - Koolstofstaal Kogelmateriaal

Artikelcode: 551046
551046 heeft een kogeldiameter van 12,7 mm met een totale hoogte van 19,6 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omlaag
Kogeldiameter
:
12,7 mm
Mounting Method
:
Perspassing
Body Diameter
:
20,6 mm
Overall Height
:
19,6 mm
Draagvermogen kogel neer
:
35,0 kg
Body Height
:
16,1 mm
Type
:
Kogelrollen - Medium Duty
Kogelbreedte
:
12,7 mm
Diameter
:
20 6 mm
Head Height
:
3,5 mm
Overall Diameter
:
20,6 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,61 12 : € 20,53 25 : € 17,55
essential solutions
delivered