ONLINE CATALOGUS Medium-duty kogelrollen - Koolstofstaal Kogelmateriaal

Artikelcode: 551044
551044 heeft een kogeldiameter van 39,7 mm met een totale hoogte van 57,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
39,7 mm
Mounting Method
:
Plaatbevestiging
Overall Height
:
57,0 mm
Draagvermogen kogel neer
:
60,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
140,0 kg
Body Height
:
31,5 mm
Hole Diameter
:
4,8 mm
Aantal gaten
:
2
Plate Length
:
58,7 mm
Plate Width
:
47,6 mm
Type
:
Kogelrollen - Medium Duty
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Base Length
:
69,0 mm
Base Width
:
69,0 mm
Diameter
:
44 5 mm
Head Height
:
11,9 mm
Base Height
:
2,0 mm
Overall Diameter
:
55,5 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 31,57 10 : € 28,64 20 : € 25,64
essential solutions
delivered