ONLINE CATALOGUS Kogelrollen met Laag Profiel - 19,0 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551052
551052 heeft een bodydiameter van 30,0 mm en een totale flensdiameter van 61,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
19,0 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
30,0 mm
Overall Height
:
30,0 mm
Draagvermogen kogel neer
:
10,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
20,0 kg
Body Height
:
10,0 mm
Flange Diameter
:
61,0 mm
Hole Diameter
:
5,1 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
19,0 mm
Head Height
:
3,2 mm
Base Height
:
12,0 mm
Base Diameter
:
30,0 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,48 12 : € 9,95 25 : € 8,51
essential solutions
delivered