ONLINE CATALOGUS Kogelrollen met Laag Profiel - 15,8 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551051
551051 heeft een bodydiameter van 23,0 mm en een totale flensdiameter van 41,3 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
15,8 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
23,0 mm
Overall Height
:
18,5 mm
Draagvermogen kogel neer
:
4,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
8,0 kg
Body Height
:
10,2 mm
Flange Diameter
:
41,3 mm
Hole Diameter
:
3,5 mm
Aantal gaten
:
2
Kogelbreedte
:
15,8 mm
Head Height
:
4,0 mm
Base Height
:
8,3 mm
Base Diameter
:
23,0 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,25 12 : € 7,82 25 : € 6,70
essential solutions
delivered