ONLINE CATALOGUS Kogelrollen met Laag Profiel - 12,7 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551050
551050 heeft een bodydiameter van 20,0 mm en een totale flensdiameter van 31,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
12,7 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
20,0 mm
Overall Height
:
15,2 mm
Draagvermogen kogel neer
:
2,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
4,0 kg
Body Height
:
7,0 mm
Flange Diameter
:
31,0 mm
Hole Diameter
:
2,8 mm
Aantal gaten
:
2
Kogelbreedte
:
12,7 mm
Head Height
:
2,5 mm
Base Height
:
8,2 mm
Base Diameter
:
20,0 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,41 12 : € 5,13 25 : € 4,39
essential solutions
delivered