ONLINE CATALOGUS Kogelrollen met Laag Profiel - 50,8 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551033
551033 heeft een bodydiameter van 76,5 mm en een totale flensdiameter van 120,7 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
50,8 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
76,5 mm
Draagvermogen kogel neer
:
100,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
340,0 kg
Body Height
:
28,3 mm
Flange Diameter
:
120,7 mm
Hole Diameter
:
8,0 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
50,8 mm
Head Height
:
14,3 mm
Base Height
:
30,2 mm
Base Diameter
:
76,5 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,84 2 : € 42,61 5 : € 36,41
essential solutions
delivered