Kogelrollen met Laag Profiel - 31,7 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551032
551032 heeft een bodydiameter van 46,5 mm en een totale flensdiameter van 73,7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
31,7 mm
Diameter Behuizing
:
46,5 mm
Draagvermogen kogel neer
:
55,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
125,0 kg
Hoogte body
:
16,2 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Flensdiameter
:
73,7 mm
Gatdiameter
:
5,1 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelmateriaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Kogelbreedte
:
31,7 mm
Flensdikte
:
4,2 mm
Kophoogte
:
8,0 mm
Hoogte van de basis
:
19,9 mm
Diameter basis
:
46,5 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,89 12 : € 24,59 25 : € 21,03
essential solutions
delivered