ONLINE CATALOGUS Kogelrollen met Laag Profiel - 39,7 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 551031
551031 heeft een bodydiameter van 56,5 mm en een totale flensdiameter van 89,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
39,7 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
56,5 mm
Draagvermogen kogel neer
:
60,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
140,0 kg
Body Height
:
21,4 mm
Flange Diameter
:
89,0 mm
Hole Diameter
:
7,0 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
39,7 mm
Head Height
:
8,7 mm
Base Height
:
24,6 mm
Base Diameter
:
56,5 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,85 2 : € 20,77 5 : € 17,74
essential solutions
delivered