Kogelrollen met Laag Profiel - 25,4 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 550974
550974 heeft een bodydiameter van 38,1 mm en een totale flensdiameter van 73,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
25,4 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
38,1 mm
Draagvermogen kogel neer
:
25,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
55,0 kg
Body Height
:
14,2 mm
Flange Diameter
:
73,0 mm
Hole Diameter
:
5,1 mm
Aantal gaten
:
2
Kogelbreedte
:
25,4 mm
Head Height
:
6,3 mm
Base Height
:
15,8 mm
Base Diameter
:
38,1 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,40 12 : € 6,10 25 : € 5,20
essential solutions
delivered