Kogelrollen met Laag Profiel - 19,0 mm Kogeldiameter

Artikelcode: 550970
550970 heeft een bodydiameter van 30,0 mm en een totale flensdiameter van 61,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog / Omlaag
Kogeldiameter
:
19,0 mm
Mounting Method
:
Verzonken Flensbevestiging
Body Diameter
:
30,0 mm
Draagvermogen kogel neer
:
10,0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel
:
25,0 kg
Body Height
:
10,0 mm
Flange Diameter
:
61,0 mm
Hole Diameter
:
5,1 mm
Aantal gaten
:
3
Kogelbreedte
:
19,0 mm
Head Height
:
3,2 mm
Base Height
:
12,0 mm
Base Diameter
:
30,0 mm
Type
:
Kogelrollen - Laag Profiel
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,93 12 : € 5,62 25 : € 5,09 50 : € 4,58
essential solutions
delivered