Kogelrollen - Eurokogel

Artikelcode: 551060
551060


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
22,2 mm
Bevestigingsmethode
:
Perspassing
Diameter Behuizing
:
36,0 mm
Totale hoogte
:
30,0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
20 kg
Hoogte body
:
9,8 mm
Materiaal
:
Zink
Flensdiameter
:
45,0 mm
Massief materiaal
:
Zink
Kleur
:
Natuurlijke
Lipdikte
:
37,0 mm
Kogelbreedte
:
22,2 mm
Flenshoogte
:
20,2 mm
Plaatdikte
:
3,0 mm
Diameter
:
45 0 mm
Laadvermogen
:
20,0 kg
Kophoogte
:
4,3 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,18 5 : € 15,59 10 : € 13,94
essential solutions
delivered