Kogelrollen - Eurokogel

Artikelcode: 551059
551059


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
15,8 mm
Bevestigingsmethode
:
Perspassing
Diameter Behuizing
:
36,0 mm
Totale hoogte
:
30,0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
10 kg
Hoogte body
:
9,8 mm
Materiaal
:
Zink
Flensdiameter
:
45,0 mm
Massief materiaal
:
Zink
Kleur
:
Natuurlijke
Kogelbreedte
:
22,2 mm
Flenshoogte
:
20,2 mm
Diameter
:
45 0 mm
Laadvermogen
:
20,0 kg
Kophoogte
:
4,3 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 13,10 2 : € 12,44 5 : € 10,65
essential solutions
delivered